Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2816
Standard
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL2816
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Blanc
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Puissance max. (hp)
3
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'article
30A Insulgrip® Flanged Receptacle
UPC
783585039688
Dimensions
3.06 po x 3.06 po x 2.46 po
Hauteur
2.46 in
Largeur
3.06 in
Longueur
3.06 in
Poids
0.35 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back Wired Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Phase
3 Phase WYE
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
120/208 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
5-Wire Grounding
Nombre de pôles
4-Pole
Classe NEMA nominale
L21-30R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
3
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
1540
Quantité dans l'emballage
10