Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL7580G
Standard
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL7580G
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Receptacle
Type d'article
UPC
783585002361
Dimensions
3.29 po x 1.7 po x 1.17 po
Hauteur
1.17 in
Largeur
1.7 in
Longueur
3.29 in
Poids
0.3 lb
Connectivité
Back and Side Wired Screw Terminals
Courant nominal
10/15 A
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250/125 V
Calibre des fils
#18 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10