HUBBELL CANADA
Image of HBL2601 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Insulgrip® Plug, 30A, 2-pôles, 3-fils, 240VAC, ligne à neutre, NEMA L25-30P, nylon noir et blanc, HBL2601

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Insulgrip® Plug, 30A, 2-pôles, 3-fils, 240VAC, ligne à neutre, NEMA L25-30P, nylon noir et blanc, HBL2601

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2601

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Insulgrip® Plug, 30A, 2-pôles, 3-fils, 240VAC, ligne à neutre, NEMA L25-30P, nylon noir et blanc.

  • Le logement agrippé-câble en nylon offre une prise sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques
  • La conception supérieure de la prise du cordon protège les terminaisons contre les tensions excessives
  • L'entrée de fil claire, en forme d'entonnoir, facilite la terminaison
  • La protection anti-poussière intégrée protège la chambre de câblage contre les poussières et la corrosion.

Général

Catalog Number

HBL2601

Enregistrements

  • UL 498
  • Fed.Spec. W-C-596
  • CSA C22.2 No.42

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

2-Pole

Type d'article

UPC

783585580289

Dimensions

Hauteur

2.75 in

Longueur

1.92 in

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

30