HUBBELL CANADA
Image of CR16279 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, intérieurs de remplacement, pour HBL63CM54 63CM65 HBL63CM75, borne à vis, noir, CR16279

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, intérieurs de remplacement, pour HBL63CM54 63CM65 HBL63CM75, borne à vis, noir, CR16279

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CR16279

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, intérieurs de remplacement, pour HBL63CM54 63CM65 HBL63CM75, borne à vis, noir.

  • Bornes à vis à pression pour des terminaisons sûres
  • Le support de contact thermodurci résiste aux arcs électriques et à la chaleur
  • Les lames de contact sont en laiton nickelé pour une résistance à la corrosion

Standard Product

Général

Catalog Number

CR16279

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

  • Blade Type - Locking
  • For Use With - 50A 125/250V Traditional Metallic Inlet
  • Product Type - Replacement Interiors

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type d'article

UPC

783585107059

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10