HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Marine Grade , Ship to Shore Cableset, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30, blanc, LED Indicators, HBL61CM08WLED
Image of HBL61CM08WLED Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Marine Grade , Ship to Shore Cableset, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30, blanc, LED Indicators, HBL61CM08WLED

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Marine Grade , Ship to Shore Cableset, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30, blanc, LED Indicators, HBL61CM08WLED

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL61CM08WLED

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Marine Grade , Ship to Shore Cableset, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30, blanc, LED Indicators.

  • Nouvelle connexion rapide avec compatibilité ascendante
  • LED lumineuse et durable (verte) indiquant la mise sous tension
  • LED à haute intensité visible même en plein soleil
  • Conception entièrement moulée pour une étanchéité et une durabilité supérieures.

LED Indicator

Général

Application

Ship-To-Shore Cables

Catalog Number

HBL61CM08WLED

Couleur

Blanc

Gaine

PVC

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Copper

Spécifications

  • Length - 50 Feet (15.2m)
  • Product Type - Shore Power Cable Sets

Type d'article

UPC

783585310831

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

3750

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Longueur du cordon

600

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

63

Quantité dans l'emballage

3