HUBBELL CANADA
Image of HBL61CM52W Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Marine Grade , Ship to Shore Cableset, 50A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, non-NEMA, blanc, HBL61CM52W

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Marine Grade , Ship to Shore Cableset, 50A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, non-NEMA, blanc, HBL61CM52W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL61CM52W

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Marine Grade , Ship to Shore Cableset, 50A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, non-NEMA, blanc.

  • Nouveau raccord rapide avec compatibilité ascendante
  • Anneau de décharge de traction sur les bornes
  • Barillets de sertissage en cuivre pour des terminaisons fiables
  • Support de contact thermodurcissable résistant à l'arc et à la chaleur

Standard Product

Général

Application

Ship-To-Shore Cables

Catalog Number

HBL61CM52W

Couleur

Blanc

Gaine

PVC

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Copper

Spécifications

  • Length - 50 Feet (15.2m)
  • Product Type - Shore Power Cable Sets

Type d'article

UPC

783585519364

Caractéristiques électriques

Courant nominal

50 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

12500

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Longueur du cordon

600

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

30

Quantité dans l'emballage

1