Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL61CM43
Standard Product
Application
Ship-To-Shore Cables
Catalog Number
HBL61CM43
Couleur
Jaune
Gaine
PVC
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Copper
Spécifications
Type d'article
UPC
783585800448
Courant nominal
50 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
6250
Tension nominale
125 VAC
Longueur du cordon
300
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed