
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2723SR
Catalog Number
HBL2723SR
Enregistrements
Nombre de pôles
3-Pole
Puissance max. (hp)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Reverse Service Plug
Type d'article
UPC
783585355535
Dimensions
2.95 po x 2.95 po x 5.51 po
Hauteur
5.51 in
Largeur
2.95 in
Longueur
2.95 in
Courant nominal
30 A
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Classe NEMA nominale
L15-30
Norme(s) de l'industrie
UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12
Normes - Conformité RoHS
CM
Puissance max. (hp)
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
3-Pole
Quantité dans l'emballage
10