
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL27CM13
Corrosion Resistant
Application
Heavy Duty Industrial/Marine
Catalog Number
HBL27CM13
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
3-Pole
Plage du cordon
0.350"-1.150" (9-29)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Connector Body
Type d'article
UPC
783585039565
Dimensions
2.33 po x 2.33 po x 3.86 po
Hauteur
3.86 in
Largeur
2.33 in
Longueur
2.33 in
Poids
0.4 lb
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125/250 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Plage de câbles
0.350 - 1.150 in
Classe NEMA nominale
L14-30R
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
3-Pole
Quantité dans l'emballage
10