Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL47CM79C
Corrosion Resistant
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL47CM79C
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
2-Pole
Plage du cordon
0.230"-0.720"(5.8-18.3)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Connector Body
Type d'article
UPC
783585161204
Dimensions
1.53 po x 1.53 po x 2.78 po
Hauteur
2.78 in
Largeur
1.53 in
Longueur
1.53 in
Poids
0.2 lb
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
15 A
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#18 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Plage de câbles
0.230 - 0.720 in
Classe NEMA nominale
L7-15R
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10