
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL28CM13
Corrosion Resistant
Application
Heavy Duty Industrial/Marine
Catalog Number
HBL28CM13
Couleur
Jaune
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
4-Pole
Plage du cordon
0.350"-1.150" (9-29)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'article
UPC
783585039787
Dimensions
2.33 po x 2.33 po x 3.86 po
Hauteur
3.86 in
Largeur
2.33 in
Longueur
2.33 in
Poids
0.35 lb
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Phase
3 Phase WYE
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
120/208 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
5-Wire Grounding
Classe NEMA nominale
L21-30R
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
4-Pole
Quantité dans l'emballage
10