HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, entrée d'alimentation de quai, 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, laiton chromé, HBL503SS
Image of HBL503SS Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, entrée d'alimentation de quai, 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, laiton chromé, HBL503SS

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, entrée d'alimentation de quai, 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, laiton chromé, HBL503SS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL503SS

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, entrée d'alimentation de quai, 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, laiton chromé.

  • Nouveau raccord rapide avec compatibilité ascendante
  • Couvercle à fermeture automatique et étanche à la friction
  • Joint en néoprène sur le dessous du couvercle pour assurer l'étanchéité
  • Boîtier arrière nickelé pour la résistance à la corrosion

Général

Application

Marine Wiring Devices

Catalog Number

HBL503SS

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Stainless

Indicateur EU RoHs

No

Isolation

Insulated Body

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP56 Suitability

Spécifications

  • Base and Cover - Stainless Steel
  • Contact Blade - Nickel Plated Brass
  • Housing Type - Metallic
  • Product Type - Shore Power Inlets

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type d'article

Hull Mount Single

UPC

783585040578

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

6250

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#6 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP56 Suitability

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

5