
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL27CM21
Corrosion Resistant
Application
Extra Heavy Duty Industrial/Marine
Catalog Number
HBL27CM21
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
3-Pole
Plage du cordon
0.350"-1.150" (9-29)
Puissance max. (hp)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Plugs
Type d'article
UPC
783585039572
Dimensions
2.33 po x 2.33 po x 2.75 po
Hauteur
2.75 in
Largeur
2.33 in
Longueur
2.33 in
Poids
0.3 lb
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Phase
Three Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Plage de câbles
0.350 - 1.150 in
Classe NEMA nominale
L15-30P
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Puissance max. (hp)
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
3-Pole
Type de cordon
All Listed Portables
Quantité dans l'emballage
10