HUBBELL CANADA
Image of HBL61CM03LED Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, jeu de câbles navire-à-terre, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30, jaune, indicateurs LED, HBL61CM03LED

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, jeu de câbles navire-à-terre, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30, jaune, indicateurs LED, HBL61CM03LED

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL61CM03LED

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, jeu de câbles navire-à-terre, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30, jaune, indicateurs LED.

  • Nouvelle connexion rapide avec compatibilité ascendante
  • LED lumineuse et durable (verte) indiquant la mise sous tension
  • LED à haute intensité visible même en plein soleil
  • Conception entièrement moulée pour une étanchéité et une durabilité supérieures.

LED Indicator