Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL3PT2811
Catalog Number
HBL3PT2811
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
For 20A and 30A Devices
Type d'article
UPC
783585528366
Courant nominal
30 A
Phase
Three Phase
Tension nominale
3 Phase 120/208 VAC
Classe NEMA nominale
L21-30P
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10