
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL560PS1W
Métallique là où vous le voulez, non métallique là où vous en avez besoin. Différent des appareils entièrement métalliques traditionnels, les dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell sont conçus pour fournir un blindage métallique là où vous le souhaitez et un boîtier non métallique là où vous en avez besoin. W.
Étanchéité
Application
Métallique avec enveloppe en nylon
Catalog Number
HBL560PS1W
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Nombre de pôles
4-Pole
Spécifications
Type
Standard Service, Style 1
Type
Bouchon étanche
Type d'article
fiche mâle
UPC
783585010663
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
60 A
Tension nominale
600 VAC/250 VDC
Calibre des fils
#6 AWG to #4 AWG
Nombre de fils
5-Wire
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Nombre de pôles
4-Pole
Type de cordon
All Portable
Quantité dans l'emballage
10