HUBBELL CANADA
Image of ADAPI Dispositifs à lame droite, accessoires, plaque d'adaptateur 1 et 2-groupes, prises Quad-Plex, ivoire, paquet simple, ADAPI

Dispositifs à lame droite, accessoires, plaque d'adaptateur 1 et 2-groupes, prises Quad-Plex, ivoire, paquet simple, ADAPI

Marque: Bryant

No de catalogue: ADAPI

Dispositifs à lame droite, accessoires, plaque d'adaptateur 1 et 2-groupes, prises Quad-Plex, ivoire, paquet simple.

  • 1 and 2 Gang Adapter Plate
  • Quad-Plex Receptacles
  • Ivory
  • Single Pack
  • Plaque d'adaptation 1 et 2 groupes
  • Prises Quad-Plex
  • Ivoire
  • Paquet unique

Standard Product

Général

Application

Commercial/Industrial

Catalog Number

ADAPI

Conditions environnementales

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Polycarbonate

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Adapter Plates

Type

Four Outlet Receptacle

UPC

781786336902

Dimensions

Dimensions

4.78 po x 3.38 po x 2.75 po

Hauteur

2.75 in

Largeur

3.38 in

Longueur

4.78 in

Poids

0.15 lb

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

10