Marque: Bryant
No de catalogue: ADAPBLK
Standard Product
Application
Commercial/Industrial
Catalog Number
ADAPBLK
Conditions environnementales
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Polycarbonate
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Adapter Plates
Type
Four Outlet Receptacle
UPC
781786336964
Dimensions
4.78 po x 3.38 po x 2.75 po
Hauteur
2.75 in
Largeur
3.38 in
Longueur
4.78 in
Poids
0.15 lb
Conditions environnementales
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
10