HUBBELL CANADA
Image of HBL5669C Dispositifs à lame droite, Boîtier de connecteur femelle, Insulgrip robuste, Qualité industrielle et commerciale, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, 15A 250V, 6-15R, Noir et blanc, Paquet individuel, HBL5669C

Dispositifs à lame droite, Boîtier de connecteur femelle, Insulgrip robuste, Qualité industrielle et commerciale, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, 15A 250V, 6-15R, Noir et blanc, Paquet individuel, HBL5669C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5669C

Dispositifs à lame droite, Boîtier de connecteur femelle, Insulgrip robuste, Qualité industrielle et commerciale, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, 15A 250V, 6-15R, Noir et blanc, Paquet individuel.

  • Bornes de câblage individuelles entièrement renfermées
  • Prise-cordon puissante et compensatrice serre les conducteurs individuels
  • Vis d'assemblage rapide
  • Boîtier biseauté empêche les accrocs

Produit standard

Général

Application

Industriel/commercial

Catalog Number

HBL5669C

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-10 AWG copper conductors only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Plage du cordon

0.230"-0.720" (5.8-18.3)

Série

Insulgrip®

Spécifications

  • Assembly Screws - Nickel plated steel
  • Contact Holder - Nylon
  • Contacts - .040 in. (1.0) Brass
  • Housing/Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Nickel plated steel
  • Terminal Retainer - Clear Polycarbonate
  • Terminal Screws - #8-32 Brass , multiple drive

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Standard

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Insulgrip

UPC

783585175805

Dimensions

Dimensions

2.78 po x 1.53 po x 1.53 po

Hauteur

1.53 in

Largeur

1.53 in

Longueur

2.78 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

250 V

Puissance en Watts

3750 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de conducteurs

#14 AWG to #12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to C22.2 No. 42 File 280
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File E1706

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-10 AWG copper conductors only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4000

Quantité dans l'emballage

10