HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, boîtiers portables, standard, plaque seule, pour prises doubles, jaune, paquet simple, HBL3051
Image of HBL3051 Dispositifs à lame droite, boîtiers portables, standard, plaque seule, pour prises doubles, jaune, paquet simple, HBL3051
Liquidation

Dispositifs à lame droite, boîtiers portables, standard, plaque seule, pour prises doubles, jaune, paquet simple, HBL3051

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL3051

Dispositifs à lame droite, boîtiers portables, standard, plaque seule, pour prises doubles, jaune, paquet simple.

  • Logement en PBT résistant aux chocs et à la chaleur
  • Ressorts et charnières en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Joint pour maintenir le type 3R de l'UL

Général

Catalog Number

HBL3051

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Wet and Damp Locations

Type

UL Type 1

Type

Cover Plate

UPC

783585358871

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8000

Quantité dans l'emballage

50