HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, boîtiers portables, standard, plaque seulement, DDFT avec couvercles rabattables, jaune, paquet simple
Image of HBL3061 Dispositifs à lame droite, boîtiers portables, standard, plaque seulement, DDFT avec couvercles rabattables, jaune, paquet simple

Dispositifs à lame droite, boîtiers portables, standard, plaque seulement, DDFT avec couvercles rabattables, jaune, paquet simple

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL3061

Dispositifs à lame droite, boîtiers portables, standard, plaque seule, DDFT avec couvercles rabattables, jaune, paquet simple.

The thermoplastic elastomer material of the Portable Outlet Box provides a strong housing with enough capacity for multiple devices to fit, with cord feed through options available. The impact resistant PBT covers add to the durability of the box and the devices inside. There are several cord connectors available ranging from standard to deluxe, providing unmatched strain relief. The covers provide a UL Type 3R weather resistant seal suitable for wet and damp locations. Portable Outlet Boxes are available as pre-assembled or can be configured as needed.

  • Logement en PBT résistant aux chocs et à la chaleur
  • Ressorts et charnières en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Joint pour maintenir le type 3R de l'UL

Général

Catalog Number

HBL3061

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Wet and Damp Locations

Type

UL Type 3R

Type

Lift Covers

UPC

783585358949

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

25