Marque: Bryant
No de catalogue: BRY5269NCCR
Corrosion Resistant
Application
Extra Heavy Duty Industrial Grade
Catalog Number
BRY5269NCCR
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
2-Pole
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Extra Heavy Duty
Type
Connector Body
Type d'article
UPC
781786134096
Dimensions
2.95 po x 1.52 po x 1.38 po
Hauteur
1.38 in
Largeur
1.52 in
Longueur
2.95 in
Poids
0.1 lb
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Tension nominale
125 V
Nombre de conducteurs
3-Wire Grounding
Nombre de fils
3-Wire
Plage de conducteurs
#14 AWG to #10 AWG
Classe NEMA nominale
5-15R
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre de pôles
2-Pole
Nombre d'unités sur la palette
5400
Quantité dans l'emballage
10