HUBBELL CANADA
Image of BRY5469NC Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 20A 250V, 2-pôles, 3-fils avec terre, 6-20R, noir et blanc, paquet unique, BRY5469NC

Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 20A 250V, 2-pôles, 3-fils avec terre, 6-20R, noir et blanc, paquet unique, BRY5469NC

Marque: Bryant

No de catalogue: BRY5469NC

Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 20A 250V, 2-pôles, 3-fils avec terre, 6-20R, noir et blanc, paquet unique.

  • Usage intensif
  • Qualité industrielle/commerciale
  • Droit
  • 20 A 250 V
  • Mise à la terre à 3 fils à 2 pôles