HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, Dispositifs à base d'équipement - Type à pince, câblage arrière, coupelle femelle en nylon, industriel/commercial, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-fils, blanc, unipolaire, 5279
Image of 5279 Dispositifs à lame droite, Dispositifs à base d'équipement - Type à pince, câblage arrière, coupelle femelle en nylon, industriel/commercial, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-fils, blanc, unipolaire, 5279
Image of 5279 Dispositifs à lame droite, Dispositifs à base d'équipement - Type à pince, câblage arrière, coupelle femelle en nylon, industriel/commercial, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-fils, blanc, unipolaire, 5279
Image of 5279 Dispositifs à lame droite, Dispositifs à base d'équipement - Type à pince, câblage arrière, coupelle femelle en nylon, industriel/commercial, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-fils, blanc, unipolaire, 5279

Dispositifs à lame droite, Dispositifs à base d'équipement - Type à pince, câblage arrière, coupelle femelle en nylon, industriel/commercial, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-fils, blanc, unipolaire, 5279

Marque: Bryant

No de catalogue: 5279

Dispositifs à lame droite, Dispositifs à base d'équipement - Type à pince, câblage arrière, coupelle femelle en nylon, industriel/commercial, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-fils, blanc, unipolaire.

  • Câblage arrière
  • Coupe en nylon femelle
  • Industriel/Commercial
  • 15 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils

Standard Product

Général

Application

Commercial/Industrial

Catalog Number

5279

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc

Famille de produit

Heavy Duty

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Clamp Type

Type

Flanged Receptacle

Type d'article

Flanged Single

UPC

781786659957

Dimensions

Dimensions

1.84 po x 2.50 po x 1.31 po

Hauteur

1.31 in

Largeur

2.5 in

Longueur

1.84 in

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10