Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: H320BL
Avec caillebotis verrouillable
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
H320BL
Conditions environnementales
Résistant aux chocs
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Oui
Isolation
Corps isolé
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type d'article
Châssis simple
UPC
783585777047
Dimensions
1.47 po x 1.64 po x 1.19 po
Hauteur
1.19 in
Largeur
1.64 in
Longueur
1.47 in
Poids
0.1 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
20/16 A
Courant nominal
20/16 A
Courant nominal
20/16 A
Description de la tension nominale
250 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
7500 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
North American-#16AWG-#12AWG; International-1.55mm²-2.5mm².
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Résistant aux chocs
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Quantité dans l'emballage
10