HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, dispositifs de base d'équipement - Type de serrage, câblage arrière, coupe en nylon mâle, industriel/commercial, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15P, blanc, paquet unique, 5278
Image of 5278 Dispositifs à lame droite, dispositifs de base d'équipement - Type de serrage, câblage arrière, coupe en nylon mâle, industriel/commercial, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15P, blanc, paquet unique, 5278

Dispositifs à lame droite, dispositifs de base d'équipement - Type de serrage, câblage arrière, coupe en nylon mâle, industriel/commercial, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15P, blanc, paquet unique, 5278

Marque: Bryant

No de catalogue: 5278

Dispositifs à lame droite, dispositifs de base d'équipement - Type de serrage, câblage arrière, coupe en nylon mâle, industriel/commercial, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15P, blanc, paquet unique.

  • Câblage arrière
  • Coupe mâle en nylon
  • Industriel/Commercial
  • 15 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

5278

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Insulated Body

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Heavy Duty

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Clamp Type

Type

Flanged Inlet

Type d'article

Single Flanged

UPC

781786625181

Dimensions

Dimensions

1.84 po x 2.50 po x 1.55 po

Hauteur

1.55 in

Largeur

2.5 in

Longueur

1.84 in

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Puissance en Watts

1875

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4000

Quantité dans l'emballage

10