
Marque: Bryant
No de catalogue: 5200BSRB
Standard Product
Application
15A Sealing Ring
Catalog Number
5200BSRB
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Thermoplastic Elastomer
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Type
Sealing Cap For 5200BC Series
Type d'article
UPC
781786250000
Poids
0.05 lb
Indicateur EU RoHs
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de cordon
All Listed Portables
Quantité dans l'emballage
10