HUBBELL CANADA
Image of HBL5366CST Dispositifs à lame droite EdgeConnect™, Fiche, qualité industrielle/commerciale, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20P, noir et blanc, HBL5366CST

Dispositifs à lame droite EdgeConnect™, Fiche, qualité industrielle/commerciale, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20P, noir et blanc, HBL5366CST

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5366CST

Dispositifs à lame droite EdgeConnect™, Fiche, qualité industrielle/commerciale, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20P, noir et blanc.

Système de terminaison sans vis EdgeConnect™, insérez simplement le fil et appuyez sur le piston. Aucun outil n'est requis. Cette connexion est infaillible et durable, pour garantir un résultat de haute qualité. Tout installateur qualifié, quel que soit son niveau de formation, peut garantir un résultat de haute qualité. Temps écoulé? Environ 11 secondes!

  • Terminaison à ressort pour une connexion de terminal plus rapide et plus sécurisée
  • le boîtier nervuré est résistant aux chocs et aux produits chimiques
  • la conception supérieure du cordon protège les terminaisons contre les contraintes excessives
  • accepte #14 - #10AWG, solides ou toronnés

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial/Commercial Grade

Catalog Number

HBL5366CST

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Black and White

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Isolation

Insulated Body

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Plage du cordon

0.230"-0.720"(5.8-18.3)

Puissance max. (hp)

1

Série

EdgeConnect™ Series

Spécifications

Blade Holder - Nylon, Retainer - Polycarbonate, Cover - Nylon, Cord Clamp - Nylon, Contact Blades - Copper Alloy, Spring - Stainless Steel, Plunger - Nylon, Drive/Assembly/Cord Clamp Screws - Steel

Taille

3.28 in x 1.41 in x 1.09 in

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum without Impact -40 °C

Températures nominales

Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)

Type

Standard

Type

Plugs

Type d'article

Insulgrip® Plug

UPC

783585964812

Dimensions

Poids

0.2 lb

Taille

3.28 in x 1.41 in x 1.09 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Spring Termination

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Plage de conducteurs

#14 AWG to #10 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to C22.2 No. 42 File 280
  • Fed. Spec. W-C596G
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File E1706

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum without Impact -40 °C

Températures nominales

Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10