Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 5362STW
Système de terminaison sans vis EdgeConnect™, insérez simplement le fil et appuyez sur le piston. Aucun outil n'est requis. Cette connexion est infaillible et durable, pour garantir un résultat de haute qualité. Tout installateur qualifié, quel que soit son niveau de formation, peut garantir un résultat de haute qualité. Temps écoulé ? Environ 11 secondes !.
Technologie EdgeConnect™, terminaison sans vis
Application
Hubbell-PRO
Catalog Number
5362STW
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Blanc
Matériau
Thermoplastic/C
Série
EdgeConnect™ Series
Taille
Standard Sized Product
Températures nominales
Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)
Type
Finder Groove Face
Type
Standard Duplex
Type d'article
Receptacle
Type de montage
UPC
783585727653
Poids
0.2 lb
Taille
Standard Sized Product
Courant nominal
20 A
Phase
Single
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Températures nominales
Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)
Nombre d'unités sur la palette
5000
Quantité dans l'emballage
10