HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, fiche mâle, résistant à la corrosion, qualité industrielle/commerciale, droit, 2-pôles 3-fils de terre, 20A 250V, 6-20P, jaune, paquet unipolaire, HBL54CM66C
Image of HBL54CM66C Dispositifs à lame droite, fiche mâle, résistant à la corrosion, qualité industrielle/commerciale, droit, 2-pôles 3-fils de terre, 20A 250V, 6-20P, jaune, paquet unipolaire, HBL54CM66C
Image of HBL54CM66C Dispositifs à lame droite, fiche mâle, résistant à la corrosion, qualité industrielle/commerciale, droit, 2-pôles 3-fils de terre, 20A 250V, 6-20P, jaune, paquet unipolaire, HBL54CM66C
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, résistant à la corrosion, qualité industrielle/commerciale, droit, 2-pôles 3-fils de terre, 20A 250V, 6-20P, jaune, paquet unipolaire, HBL54CM66C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL54CM66C

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, résistant à la corrosion, qualité industrielle/commerciale, droit, 2-pôles 3-fils de terre, 20A 250V, 6-20P, jaune, paquet unique.

  • Logement en nylon nervuré résistant aux chocs et aux produits chimiques
  • serre-câbles VARI-SIZE réglable
  • vis d'assemblage de fils de sortie rapides
  • logement biseauté empêchant les accrochages

Général

Catalog Number

HBL54CM66C

Couleur

Jaune

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-10 AWG. Standed copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

2

Série

Insulgrip®

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless steel
  • Blade Holder - Nylon
  • Blades - .060 in. (1.5) Nickel plated brass
  • Housing - Nylon
  • Terminal Clamp - Nickel plated steel
  • Terminal Retainer - Clear Polycarbonate
  • Terminal Screws - #8-32 Brass , multiple drive

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Corrosion Resistant

Type

Plug

Type d'article

Insulgrip Plug

UPC

783585013381

Dimensions

Dimensions

2.78 po x 1.53 po x 1.53 po

Hauteur

1.53 in

Largeur

1.53 in

Longueur

2.78 in

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

250 V

Puissance en Watts

5000 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6-20P

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to C22.2 No. 42 File 280
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File E1706

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-10 AWG. Standed copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

2

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10