HUBBELL CANADA
Image of HBL7302C Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, coudée, 4-pôles 4-fils sans mise à la terre, 60A 3-phases 120/208V CA, 18-60P, noir, unipolaire, HBL7302C

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, coudée, 4-pôles 4-fils sans mise à la terre, 60A 3-phases 120/208V CA, 18-60P, noir, unipolaire, HBL7302C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7302C

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, coudée, 4-pôles 4-fils sans mise à la terre, 60A 3-phases 120/208V CA, 18-60P, noir, paquet simple.

  • Robuste
  • Qualité industrielle/commerciale
  • Angle

Général

Catalog Number

HBL7302C

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Nombre de pôles

4-Pole

Plage du cordon

0.625"-1.310"

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Non-Grounding

Type

Plug

UPC

783585015378

Dimensions

Dimensions

4.13 po x 2.88 po x 2.88 po

Hauteur

2.88 in

Largeur

2.88 in

Longueur

4.13 in

Poids

0.8 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

60 A

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

120/208 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

18-60P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL Listed, File E2186, Listed To UL Standard 498

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

4-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

5