HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 20A 250V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 6-20P, noir et blanc, paquet unique, BRY5466NP
Image of BRY5466NP Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 20A 250V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 6-20P, noir et blanc, paquet unique, BRY5466NP
Image of BRY5466NP Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 20A 250V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 6-20P, noir et blanc, paquet unique, BRY5466NP
Image of BRY5466NP Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 20A 250V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 6-20P, noir et blanc, paquet unique, BRY5466NP

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 20A 250V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 6-20P, noir et blanc, paquet unique, BRY5466NP

Marque: Bryant

No de catalogue: BRY5466NP

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 20A 250V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 6-20P, noir et blanc, paquet unique.

  • Usage intensif
  • Qualité industrielle/commerciale
  • Droit
  • 20 A 250 V
  • Mise à la terre bipolaire à 3 fils

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Grade

Catalog Number

BRY5466NP

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Black and White

Famille de produit

Industrial

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Type

Extra Heavy Duty

Type

Plug

Type d'article

Tech-Spec Triple Gripper

UPC

781786005891

Dimensions

Dimensions

2.18 po x 1.52 po x 1.38 po

Hauteur

1.38 in

Largeur

1.52 in

Longueur

2.18 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

250 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

5000 W

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6-20P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5400

Quantité dans l'emballage

10