HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, fiche mâle, à usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 347V CA, 24-15P, noir, unipolaire, 5856
Image of 5856 Dispositifs à lame droite, fiche mâle, à usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 347V CA, 24-15P, noir, unipolaire, 5856
Image of 5856 Dispositifs à lame droite, fiche mâle, à usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 347V CA, 24-15P, noir, unipolaire, 5856

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, à usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 347V CA, 24-15P, noir, unipolaire, 5856

Marque: Bryant

No de catalogue: 5856

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, à usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 347V CA, 24-15P, noir, unipolaire.

  • Usage intensif
  • Qualité industrielle/commerciale
  • Droit
  • Mise à la terre à 2 pôles, 3 fils
  • 15 A, 347 V CA

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty

Catalog Number

5856

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Famille de produit

Heavy Duty

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Type

Plug

Type d'article

Smooth Face

UPC

781786626355

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

347 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

4155 W

Tension nominale

347 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

24-15P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Quantité dans l'emballage

10