HUBBELL CANADA
Image of 8430NP Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 30A triphasé 250V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, 15-30P, noir, unipolaire, 8430NP

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 30A triphasé 250V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, 15-30P, noir, unipolaire, 8430NP

Marque: Bryant

No de catalogue: 8430NP

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 30A triphasé 250V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, 15-30P, noir, unipolaire.

  • Usage intensif
  • Qualité industrielle/commerciale
  • Droit
  • 30 A triphasé 250 V CA
  • Mise à la terre à 3 pôles, 4 fils

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty

Catalog Number

8430NP

Couleur

Noir et blanc

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nombre de pôles

3-Pole

Type

Extra Heavy Duty

Type

Plug

Type d'article

UPC

781786731462

Dimensions

Dimensions

2.88 po x 4.13 po x 1.75 po

Hauteur

1.75 in

Largeur

4.13 in

Longueur

2.88 in

Poids

0.65 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

7500

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

15-30P

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Type de cordon

All Portable

Logistique

Quantité dans l'emballage

10