HUBBELL CANADA
Image of 5159HVG Dispositifs à lame droite, HI-VIS, qualité commerciale, connecteur femelle, droit, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, paquet simple, vert haute visibilité, 5159HVG

Dispositifs à lame droite, HI-VIS, qualité commerciale, connecteur femelle, droit, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, paquet simple, vert haute visibilité, 5159HVG

Marque: Bryant

No de catalogue: 5159HVG

Dispositifs à lame droite, HI-VIS, qualité commerciale, connecteur femelle, droit, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, paquet simple, vert haute visibilité.

  • Qualité commerciale
  • Connecteur femelle
  • Droit
  • Mise à la terre à 2 pôles, 3 fils
  • 15 A, 125 V

Hi-Vis

Général

Application

Heavy Duty

Catalog Number

5159HVG

Couleur

Vert Hi-Viz

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nombre de pôles

2-Pole

Plage du cordon

0.245"-0.655"

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Heavy Duty

Type

Connector Body

Type d'article

UPC

781786515932

Dimensions

Poids

0.1 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

168

Quantité dans l'emballage

10