Marque: Bryant
No de catalogue: 5156HVG
Hi Visibility Version
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
5156HVG
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Vert Hi-Viz
Famille de produit
Commercial
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Plage du cordon
0.245"-0.655"
Type
Heavy Duty
Type
Plug
Type d'article
Male Plug
UPC
781786515635
Poids
0.1 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 V
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15P
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
168
Quantité dans l'emballage
10