HUBBELL CANADA
Image of HBL5362LC2W Dispositifs à lame droite, interrupteurs à fil, prises à contrôle logique de la charge, entièrement contrôlées, qualité industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, amande claire, HBL5362LC2W

Dispositifs à lame droite, interrupteurs à fil, prises à contrôle logique de la charge, entièrement contrôlées, qualité industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, amande claire, HBL5362LC2W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5362LC2W

Dispositifs à lame droite, interrupteurs à fil, prises à contrôle logique de la charge, entièrement contrôlées, qualité industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, amande claire.

Prises commutées pour le contrôle automatique des prises - à l'offre complète de Hubbell Wiring Device-Kellems pour les exigences de contrôle automatique des prises. Doté en standard du mécanisme inviolable exclusif et breveté de Hubbell, l'unité est capable de contrôler d'autres prises en aval du circuit de dérivation. Hubbell propose cet appareil innovant en options filaires et sans fil, toutes deux entièrement compatibles avec les systèmes existants. Cela permet des ajouts et des modifications faciles pour répondre aux codes et normes énergétiques en vigueur dans les installations actuelles.

  • Conçu pour le contrôle automatique des prises (charge de la fiche)
  • Contrôle de la face et de l'aval semi-contrôlés
  • Contrôle des fils à basse tension
  • Résistant à l'inviolabilité... PAS inviolable®.

Général

Application

Logic Load Control Receptacles

Catalog Number

HBL5362LC2W

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

2-Pole

Température fonctionnement

0° to 40°C (32° to 104°F) Relative Humidity(non-condensing) 0% to 95% (w/o impact)

Type

Wired

Type

Fully Controlled

UPC

783585427775

Dimensions

Poids

0.4 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired

Courant nominal

20 A

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus 498B SA UL File No. E481574
  • Fed. Spec. WC596G
  • Complies with:NEC Section 406.3 (E), ASHRAE 90.1 Section 8.4.2,California Title 24
  • Artcile 130.5(d)
  • NEMA WD-6 Compliant

Liée à l'opération

Température fonctionnement

0° to 40°C (32° to 104°F) Relative Humidity(non-condensing) 0% to 95% (w/o impact)

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10