HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, élastomère, fiche mâle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15P, borne à vis, jaune, logement étanche à l'eau et à la poussière, BRY14W47
Image of BRY14W47 Dispositifs à lame droite, élastomère, fiche mâle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15P, borne à vis, jaune, logement étanche à l'eau et à la poussière, BRY14W47
Image of BRY14W47 Dispositifs à lame droite, élastomère, fiche mâle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15P, borne à vis, jaune, logement étanche à l'eau et à la poussière, BRY14W47

Dispositifs à lame droite, élastomère, fiche mâle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15P, borne à vis, jaune, logement étanche à l'eau et à la poussière, BRY14W47

Marque: Bryant

No de catalogue: BRY14W47

Dispositifs à lame droite, élastomère, fiche mâle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15P, borne à vis, jaune, logement étanche à l'eau et à la poussière.

  • Mâle
  • 15 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles, 3 fils
  • 5-15P
  • Borne à vis

Général

Catalog Number

BRY14W47

Couleur

Jaune

Plage du cordon

0.325"-0.625"

Type

Straight

Type

Plug

UPC

781786378117

Dimensions

Largeur

1.85 in

Longueur

3.16 in

Poids

0.3 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15P

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2025

Quantité dans l'emballage

25