Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 8300BKL
Self Grounding, LED Indicator
Application
Hubbell-Pro Heavy Duty Hospital Grade
Catalog Number
8300BKL
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Famille de produit
Hubbell-Pro
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Puissance max. (hp)
1
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Smooth Face
Type
Receptacle
Type d'article
Traditional Duplex
Type d'indicateurs
Green LED
UPC
783585196930
Dimensions
3.28 po x 1.57 po x 1.15 po
Hauteur
1.15 in
Largeur
1.57 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#12 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
1
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'indicateurs
Green LED
Quantité dans l'emballage
10