Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 8300REDTRA
Tamper Resistant
Application
Hubbell-Pro Heavy Duty Hospital Grade
Catalog Number
8300REDTRA
Couleur
Rouge
Famille de produit
Hubbell-Pro
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Puissance max. (hp)
1
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Smooth Face
Type
Receptacle
Type d'article
Traditional Duplex
UPC
783585542355
Dimensions
3.28 po x 1.57 po x 1.15 po
Hauteur
1.15 in
Largeur
1.57 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.2 lb
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#12 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
1
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
10