HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prise inviolable, Décorateur double, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, blanc, fils de sortie 8" pré-câblés., DR20WHITRP2
Image of DR20WHITRP2 Dispositifs à lame droite, prise inviolable, Décorateur double, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, blanc, fils de sortie 8" pré-câblés., DR20WHITRP2

Dispositifs à lame droite, prise inviolable, Décorateur double, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, blanc, fils de sortie 8" pré-câblés., DR20WHITRP2

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DR20WHITRP2

Dispositifs à lame droite, prise inviolable, Décorateur double, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, blanc, fils de sortie 8" pré-câblés.

  • Conception entièrement isolée avec fils de sortie de 8 pouces
  • Volet inviolable conforme aux exigences du code national de l'électricité
  • Design décorateur Style Line® esthétique
  • Face lisse
  • Contacts à triple essuyage

Tamper Resistant

Général

Application

Commercial Specification Grade

Catalog Number

DR20WHITRP2

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Série

Commercial Specification Grade

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contact - .031 in. (.8) Brass
  • Lead Wires - #12 AWG THHN stranded copper wire
  • Mounting Screws - Galvanized steel
  • Mounting Strap - .040 in. (1) Galvanized steel
  • Power Contacts - .030 in. (.8) Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Style Line Decorator

Type

Pre-Wired, Tamper-Resistant

Type d'article

Decorator Duplex

UPC

783585147529

Dimensions

Dimensions

1.32 po x 1.09 po x 3.28 po

Hauteur

3.28 in

Largeur

1.09 in

Longueur

1.32 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

50