HUBBELL CANADA
Image of HBL415I Dispositifs à lame droite, prises, 4 plex, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5- 15R, ivoire, paquet unique

Dispositifs à lame droite, prises, 4 plex, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5- 15R, ivoire, paquet unique

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL415I

Prise à lame droite, 4-Plex, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 15A 125V, 5- 15R.

  • Le trou d'ancrage et la boucle sécurisent le fil solide pour des terminaisons rapides et faciles
  • contacts à triple frottement
  • languettes de rupture facilement accessibles pour le câblage divisé
  • trois conducteurs alimentent les quatre sorties.

Contacts à triple essuyage