HUBBELL CANADA
Image of SNAP15USBGY Dispositifs à lame droite, Prises, Décorateur, Duplex, Qualité commerciale/industrielle, SNAPConnect, Deux ports USB type 2.0 3 Amp 5 Volt, 15A 125V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, Gris, SNAP15USBGY
Discontinué

Dispositifs à lame droite, Prises, Décorateur, Duplex, Qualité commerciale/industrielle, SNAPConnect, Deux ports USB type 2.0 3 Amp 5 Volt, 15A 125V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, Gris, SNAP15USBGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAP15USBGY

Dispositifs à lame droite, prises, Décorateur, duplex, qualité commerciale/industrielle, SNAPConnect, deux ports USB type 2.0 3 Amp 5 Volt, 15A 125V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, gris.

Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.

  • Deux ports USB 3 A, 5 V CC, type A, classe 2.0
  • prise duplex décorative inviolable
  • indicateur DEL vert pour indiquer l'alimentation USB disponible
  • compatible avec les appareils USB 1.1/2.0/3.0, y compris les produits Apple®.

SNAPConnect®, Tamper Resistant

Général

Application

Extra Heavy Duty

Catalog Number

SNAP15USBGY

Couleur

Gray

Nombre de pôles

2-Pole

Puissance max. (hp)

Spécifications

  • Auto Self-grounding staple - Stainless steel
  • Base - RTP
  • Contacts - Plated Copper
  • Face - RTP
  • LED - Green Indicator
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Galvanized steel
  • USB Port - Stainless Steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Style Line Decorator

Type

Tamper-Resistant

Type d'article

Type d'indicateurs

Green LED

UPC

883778305399

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.75 po x 1.54 po

Hauteur

1.54 in

Largeur

1.75 in

Longueur

3.28 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Norme(s) de l'industrie

cETLus Listed to UL498

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'indicateurs

Green LED

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10