HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, Prises, Décorateur, Duplex, Qualité commerciale/industrielle, SNAPConnect, Deux ports USB type 2.0 3 Amp 5 Volt, 20A 125V CA, 2-pôles 3-fils Mise à la terre, 5-20R, Ivoire, SNAP20USBI
Image of SNAP20USBI Dispositifs à lame droite, Prises, Décorateur, Duplex, Qualité commerciale/industrielle, SNAPConnect, Deux ports USB type 2.0 3 Amp 5 Volt, 20A 125V CA, 2-pôles 3-fils Mise à la terre, 5-20R, Ivoire, SNAP20USBI
Image of SNAP20USBI Dispositifs à lame droite, Prises, Décorateur, Duplex, Qualité commerciale/industrielle, SNAPConnect, Deux ports USB type 2.0 3 Amp 5 Volt, 20A 125V CA, 2-pôles 3-fils Mise à la terre, 5-20R, Ivoire, SNAP20USBI
play
Tamper-Resistant Receptacles
play
SNAPConnect Devices
+2
Image of SNAP20USBI Dispositifs à lame droite, Prises, Décorateur, Duplex, Qualité commerciale/industrielle, SNAPConnect, Deux ports USB type 2.0 3 Amp 5 Volt, 20A 125V CA, 2-pôles 3-fils Mise à la terre, 5-20R, Ivoire, SNAP20USBI
Discontinué

Dispositifs à lame droite, Prises, Décorateur, Duplex, Qualité commerciale/industrielle, SNAPConnect, Deux ports USB type 2.0 3 Amp 5 Volt, 20A 125V CA, 2-pôles 3-fils Mise à la terre, 5-20R, Ivoire, SNAP20USBI

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAP20USBI

Dispositifs à lame droite, prises, Décorateur, duplex, qualité commerciale/industrielle, SNAPConnect, deux ports USB type 2.0 3 Amp 5 Volt, 20A 125V CA, 2-pôles 3-fils mise à la terre, 5-20R, Ivoire.

Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.

  • Deux ports USB 3 A, 5 V CC, type A, classe 2.0
  • prise duplex décorative inviolable
  • indicateur DEL vert pour indiquer l'alimentation USB disponible
  • compatible avec les appareils USB 1.1/2.0/3.0, y compris les produits Apple®.

SNAPConnect®, Tamper Resistant

Général

Application

Extra Heavy Duty

Catalog Number

SNAP20USBI

Couleur

Ivory

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Receptacle certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Mechanical - USB Port - Stainless steel Rated for 10,000 plug insertions and removal

Puissance max. (hp)

1

Série

SNAPConnect® Series

Spécifications

  • Auto Self-grounding staple - Stainless steel
  • Base - RTP
  • Contacts - Plated Copper
  • Face - RTP
  • LED - Green Indicator
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Galvanized steel
  • USB Port - Stainless Steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Style Line Decorator

Type

Tamper-Resistant

Type d'article

SNAPConnect® USB Charger Style Line Decorator Duplex Receptacle

Type d'indicateurs

Green LED

UPC

883778305429

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.75 po x 1.54 po

Hauteur

1.54 in

Largeur

1.75 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.3 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

cETLus Listed to UL498

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Receptacle certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Mechanical - USB Port - Stainless steel Rated for 10,000 plug insertions and removal

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'indicateurs

Green LED

Logistique

Quantité dans l'emballage

10