Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SNAP20USBLA
Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.
SNAPConnect®, Tamper Resistant
Application
Extra Heavy Duty
Catalog Number
SNAP20USBLA
Couleur
Light Almond
Nombre de pôles
2-Pole
Puissance max. (hp)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Style Line Decorator
Type
Tamper-Resistant
Type d'article
Type d'indicateurs
Green LED
UPC
883778305443
Dimensions
3.28 po x 1.75 po x 1.54 po
Hauteur
1.54 in
Largeur
1.75 in
Longueur
3.28 in
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-20R
Norme(s) de l'industrie
cETLus Listed to UL498
Puissance max. (hp)
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'indicateurs
Green LED
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10