HUBBELL CANADA
Image of BR15C2GRY Dispositifs à lame droite, prises doubles, contrôle de la charge, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, câblage arrière et latéral, gris, BR15C2GRY

Dispositifs à lame droite, prises doubles, contrôle de la charge, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, câblage arrière et latéral, gris, BR15C2GRY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: BR15C2GRY

Dispositifs à lame droite, prises doubles, contrôle de la charge, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, câblage arrière et latéral, gris.

  • Marqué en permanence du symbole d'alimentation universel et du mot « CONTROLED » pour identifier visuellement les prises utilisées dans les systèmes de gestion automatique de l'énergie.
  • Les marquages ​​peuvent être lus quelle que soit l'orientation de montage
  • Conforme aux exigences NEC Section 406.3, ASHRAE 90.1 et California Title 24
  • Complète les commandes Load Logic de Hubbell ou tout système de gestion de l'énergie disponible

Général

Application

Commercial Specification Grade

Catalog Number

BR15C2GRY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG stranded or solid copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Série

Controlled

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Galvanized Steel
  • Mounting Strap - .040 in. (1) Galvanized steel
  • Power Contacts - .030 in. (.8) Brass
  • Terminal Screws - Plated steel
  • Wire Clamp - .062 in. (1.6) Nickel plated steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Smooth Face

Type

Two Controlled Faces

Type d'article

Traditional Duplex

UPC

783585551104

Dimensions

Dimensions

1.32 po x 0.83 po x 3.28 po

Hauteur

3.28 in

Largeur

0.83 in

Longueur

1.32 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified 22.2, No. 42
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG stranded or solid copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10