Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: BR20C2RTR
Application
Commercial Specification Grade Duplex
Catalog Number
BR20C2RTR
Couleur
Rouge
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Spécifications
Type
Smooth Face
Type
Tamper-Resistant
Type d'article
UPC
783585582740
Poids
0.2 lb
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-20R
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL Listed to UL498 File No. E2186Certified to CSA, C22.2, No. 42Fed. Spec. W-C-596NEMA® WD-6 Compliant
Quantité dans l'emballage
10