Marque: Bryant
No de catalogue: DRS15I
Standard Product
Application
Commercial Grade
Catalog Number
DRS15I
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Type
Decorator
Type
Duplex Receptacle
Type d'article
UPC
781786410480
Dimensions
3.28 po x 1.38 po x 1.07 po
Hauteur
1.07 in
Largeur
1.38 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.15 lb
Connectivité
Back and Side Wired Terminal Screws
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-15R
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10