Marque: Bryant
No de catalogue: DRS20WHI
Standard Product
Application
Commercial Grade
Catalog Number
DRS20WHI
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Blanc
Famille de produit
Commercial
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Decorator
Type
Duplex Receptacle
Type d'article
Decorator Duplex
UPC
781786410572
Dimensions
3.28 po x 1.38 po x 1.07 po
Hauteur
1.07 in
Largeur
1.38 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Nombre d'unités sur la palette
9000
Quantité dans l'emballage
10