HUBBELL CANADA
Image of DRS20BLKTR Dispositifs à lame droite, prises doubles inviolables, décoratives, qualité commerciale/industrielle, 20A 125V, 2 pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, noir, paquet unitaire, DRS20BLKTR

Dispositifs à lame droite, prises doubles inviolables, décoratives, qualité commerciale/industrielle, 20A 125V, 2 pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, noir, paquet unitaire, DRS20BLKTR

Marque: Bryant

No de catalogue: DRS20BLKTR

Dispositifs à lame droite, prises doubles inviolables, décoratives, qualité commerciale/industrielle, 20A 125V, 2 pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, noir, paquet unitaire.

  • Duplex inviolable
  • Décorateur
  • Qualité commerciale/industrielle
  • 20 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils

Tamper Resistant

Général

Application

Commercial Grade

Catalog Number

DRS20BLKTR

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Decorator

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

UPC

781786144170

Dimensions

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10